??
Choix du modèle CAO
K0257.31251405
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0257 - Volant avec poignée cylindrique tournante
Nomenclature
K0257.31251405
BESTKIPP
Référence
K0257.31251405
MATERIALK
Matière
Acier
GR
Taille
3
AUSF
Modèle
Nabe mit Nut
AUSF1
Modèle
ohne Querbohrung
D
Diamètre
35 mm
D1
Diamètre
125 mm
D2
Diamètre
14
D3
Diamètre
25 mm
D4
Diamètre
20 mm
D5
Filetage
M6
D7
Filetage
-
A
Longueur
47.5 mm
A1
Longueur
4.0 mm
H
Hauteur
23.3 mm
H2
Distance
-
L
Longueur
110.7 mm
L1
Hauteur
18.5 mm
L2
Longueur
61.4 mm
L3
Longueur
52.1 mm
B3
rainure pour moyeu P9
5 mm
T
Profondeur de rainure pour moyeu
16.3 mm
GEW
Poids environ
0.3425 kg
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062096
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions